Roda 140 mm
Novatech
Número da encomenda:
199833009
EAN:
4031582346619
Número de produto:
FTP 140x54-Ø20 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance fabricado em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano, Fundido, apre...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance fabricado em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 140 mm e largura de pneu de 54 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 1400 kg e capacidades de carga dinâmica de 700 kg a 6 km/h ou 840 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência elevadas.