Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Duratech silent é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 45 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8,4 mm. O piso é idêntico ao centro da roda em termos de material, garantindo uniformidade estrutural. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão lubrificado, assegurando um funcionamento suave e silencioso. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 600 kg e uma carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem desempenho fiável e durabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UOT 125x40-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338058
Número de material S4
199033628
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
0,38 kg
Nome do produto
Duratech silent
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
8,4 mm
Comprimento do cubo
45 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
40 mm
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, lubrificado
Cor da Roda
Branco natural