Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Elastech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura do pneu de 40 mm, com corpo em poliamida e pneu elástico sem marcas vulcanizado montado sobre rolamento. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm. A capacidade de carga dinâmica é de 250 kg a 4 km/h e carga estática de 500 kg. Esta roda destina-se a aplicações em sistemas AMR, vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UFR125x40-Ø12 HL44,4 AZUL
EAN
4031582452907
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
500 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,42 kg
Nome do produto
Elastech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
64 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais