Roda 125 mm
Elastech
Número da encomenda:
199030734
EAN:
4031582323405
Número de produto:
UFR 125x40-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em poliamida com diâmetro de 125 mm, comprimento do cubo de 44,4 mm e furo de eix...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em poliamida com diâmetro de 125 mm, comprimento do cubo de 44,4 mm e furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O pneu elástico, sem marcas e vulcanizado, apresenta uma largura de 40 mm e oferece excelente desempenho em aplicações de transporte. A capacidade de carga estática é de 500 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 250 kg a uma velocidade de 4 km/h. O rolamento integrado garante movimento suave e duradouro, tornando esta roda ideal para soluções de mobilidade industrial e comercial que exigem confiabilidade e resistência.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques