Roda 125 mm
Elastech
Número da encomenda:
199031363
EAN:
4031582324662
Número de produto:
UFR 125x40-Ø12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em poliamida com diâmetro de 125 mm e comprimento do cubo de 44,2 mm, equipada co...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em poliamida com diâmetro de 125 mm e comprimento do cubo de 44,2 mm, equipada com um rolamento de precisão e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O pneu elástico, sem marcas e vulcanizado, apresenta uma largura de 40 mm, proporcionando excelente aderência e durabilidade. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade e resistência.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques