Roda 125 mm
Elastech
EAN:
4031582442878
Número de produto:
UER125x40-Ø15 HL58
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
A roda Elastech é uma roda de castor com corpo em poliamida e pneu elástico, preto, vulcanizado, apresentando uma largura de pne...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Elastech é uma roda de castor com corpo em poliamida e pneu elástico, preto, vulcanizado, apresentando uma largura de pneu de 40 mm e um diâmetro total de 125 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, equipado com rolamento para garantir uma rotação suave e eficiente. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 500 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção, limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas e equipamento de transporte.