Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 32 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 125 mm e um comprimento de cubo de 44,4 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm e a roda está equipada com rolamento de qualidade industrial. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 400 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAR125x40-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582442533
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,27 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
32 mm