Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Maxtech é uma roda para rodízio com diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 32 mm, fabricada com corpo em poliamida e banda de rodagem em poliuretano injetado. O cubo possui comprimento de 44 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e sistema de rolamento. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 200 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 400 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que exigem resistência e durabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAR 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582323139
Número de material S4
199034174
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,27 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44 mm
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Branco natural
special-features-image
Funcionalidades especiais