Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Maxtech é uma roda de elevado desempenho concebida para aplicações industriais exigentes, apresentando um diâmetro de 125 mm e um comprimento de cubo de 60 mm, com um furo de eixo de 20 mm. O pneu é fabricado em poliuretano injetado com uma largura de 40 mm, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste, enquanto o corpo é construído em poliamida de alta resistência. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para uma vasta gama de aplicações que incluem indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAP125x40-Ø20 HL60 BURDEOS
EAN
4031582442571
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
300 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,66 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
60 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
60 mm
Largura do Piso
40 mm