Roda 125 mm
Maxtech
Número da encomenda:
199034205
EAN:
4031582322965
Número de produto:
UAP 125x40-Ø20 HL60 natural/3004
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em Poliamida com pneu de Poliuretano Injetado, apresentando um diâmetro de 1...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em Poliamida com pneu de Poliuretano Injetado, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de pneu de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm. A roda está equipada com um Rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 600 kg. Para cargas dinâmicas, a capacidade é de 300 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, permitindo uma utilização versátil em diferentes aplicações de transporte e movimentação de cargas.