Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em poliamida com piso de poliuretano injetado, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em sistemas de rodízios. Equipada com rolamento em aço inoxidável para garantir durabilidade e resistência à corrosão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Maxtech é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAD125x40-Ø12 HL44,4
EAN
4031582452846
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,37 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
125 mm
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável