Roda 125 mm
Maxtech
Número da encomenda:
199064271
EAN:
4031582322781
Número de produto:
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Maxtech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Poliamida com pneu de Poliuretano Injetado, apresent...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Maxtech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Poliamida com pneu de Poliuretano Injetado, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de pneu de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 58 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de aço inoxidável para garantir durabilidade e resistência à corrosão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem confiabilidade e desempenho robusto.