Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Maxtech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 125 mm, especificamente projetada para aplicações industriais exigentes. O pneu apresenta uma largura de 38 mm e é fabricado em Poliuretano, Injetado, garantindo durabilidade e resistência ao desgaste. O corpo da roda é construído em Poliamida, oferecendo leveza e resistência mecânica. O cubo possui um comprimento de 44 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. O rolamento é fabricado em aço inoxidável, assegurando excelente performance e resistência à corrosão. A capacidade de carga estática é de 600 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando esta roda adequada para transportes e movimentação de cargas moderadas a pesadas em ambientes industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAD 125x38-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322774
Número de material S4
199034192
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,37 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44 mm
Largura do Piso
38 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
38 mm
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável
Cor da Roda
Branco natural