Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Maxtech é um componente de rodízio com diâmetro de 125 mm, apresentando um pneu de poliuretano injetado com largura de 32 mm e um cubo com comprimento de 44 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. O corpo da roda é fabricado em poliamida, oferecendo durabilidade e resistência, enquanto o rolamento é construído em aço inoxidável, garantindo excelente desempenho e longevidade mesmo em ambientes exigentes. A capacidade de carga estática atinge 400 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica é de 200 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais e comerciais que requerem confiabilidade e resistência.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAD 125x32-Ø12 HL44 natural/3004
EAN
4031582322767
Número de material S4
199034191
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,31 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44 mm
Largura do Piso
32 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
32 mm
Rolamento
Rolamento, aço inoxidável
Cor da Roda
Branco natural