Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Basetech apresenta um diâmetro de 125 mm e largura de banda de rodagem de 40 mm, fabricada em polipropileno com material da banda idêntico ao centro da roda. O cubo possui comprimento de 44,4 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. A capacidade de carga dinâmica é de 150 kg a velocidade de 4 km/h, enquanto a carga estática suporta até 300 kg. Esta roda é especialmente adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
POR125x40-Ø12 HL44,4 BLANCA
EAN
4031582442649
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,2 kg
Nome do produto
Basetech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (D)
69 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
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
Rodas de baixo desgaste
Rodas duráveis com desgaste extremamente baixo