Roda 125 mm
Supratech
EAN:
4031582070
Número de produto:
PJP125x32-Ø8,3 2.0
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Supratech é um componente de rodízio concebido para aplicações exigentes em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobili...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Supratech é um componente de rodízio concebido para aplicações exigentes em jaulas rolantes, carrinhos de compras, mobiliário e expositores de loja, armários de ferramentas, bancadas de trabalho e equipamento de transporte. Esta roda apresenta um diâmetro de 125 mm e uma largura de piso de 32 mm, garantindo estabilidade e distribuição adequada de carga. O corpo é fabricado em polipropileno, enquanto o piso é revestido em borracha termoplástica, proporcionando durabilidade e aderência. O cubo possui um comprimento de 36,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, a roda Supratech suporta uma capacidade de carga estática de 200 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 100 kg a uma velocidade de 3 km/h, oferecendo desempenho fiável para operações contínuas em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Atributos principais
Roda
Funcionalidades especiais
Materiais não perigosos
Conforme as normas RoHS e REACH. Não contém hidrocarbonetos aromáticos policíclicos nem crómio (VI)
Qualidade testada
Testado no nosso próprio laboratório para conformidade com normas europeias
Rodas de baixa manutenção
Protetores de rosca para funcionamento sem obstruções e limpeza mínima
Movimento sem marcas
Rodas com desgaste reduzido e baixa necessidade de limpeza