Roda 125 mm
Novatech
Número da encomenda:
199830809
EAN:
4031582319880
Número de produto:
ITP 125x50-Ø25 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em Alumínio com um diâmetro de 125 mm e apresenta um...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em Alumínio com um diâmetro de 125 mm e apresenta um pneu de Poliuretano, Fundido com uma largura de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 60 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm. Este componente está equipado com um Rolamento de esferas de precisão que garante uma operação suave e fiável. A capacidade de carga estática é de 1000 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações industriais exigentes.