Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Alumínio com um diâmetro de 125 mm e comprimento de cubo de 45 mm, equipada com um pneu de Poliuretano Fundido com largura de 30 mm que proporciona excelente durabilidade e aderência. O furo do eixo possui um diâmetro de 15 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes configurações de rodízios. Esta roda é suportada por um Rolamento de esferas de precisão que garante movimento suave e confiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 840 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 335 kg a 6 km/h ou 420 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada fiabilidade e performance em ambientes de trabalho exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ITP 125x30-Ø15 HL45
EAN
4031582319873
Número de material S4
199829478
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
420 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
335 kg
Capacidade de carga estática
840 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,48 kg
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
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
15 mm
Comprimento do cubo
45 mm
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
30 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)