Roda 125 mm
Novatech
EAN:
4031582397888
Número de produto:
ITB125x50-Ø17 H7
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance fabricado em alumínio com piso de poliuretano fundido, apresentan...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance fabricado em alumínio com piso de poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 125 mm e largura de piso de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 54 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 17 mm com rasgo de chaveta para fixação segura. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg, enquanto em operação dinâmica oferece capacidades de 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações exigentes em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.