Roda 125 mm
Novatech
Número da encomenda:
199861398
EAN:
4031582397895
Número de produto:
ITB 125x50-Ø25 HL54
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio com corpo em Alumínio e pista de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio com corpo em Alumínio e pista de rodagem em Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro total de 125 mm e uma largura de pista de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 54 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 25 mm com rasgo de chaveta para fixação segura. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.