Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Novatech é um componente de rodízio fabricado em alumínio com pneu de poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 125 mm e uma largura de pneu de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 54 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm com rasgo de chaveta para fixação segura. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1000 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação, atingindo 400 kg a 6 km/h ou 500 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ITB 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582397871
Número de material S4
199861397
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
500 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
400 kg
Capacidade de carga estática
1000 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,79 kg
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
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
54 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
50 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Furo com rasgo de chaveta
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)