Roda 125 mm
Elastech
Número da encomenda:
199829687
EAN:
4031582319699
Número de produto:
IEP 125x50-Ø25 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com diâmetro de 125 mm e cubo com comprimento de 60 mm, apresentando ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com diâmetro de 125 mm e cubo com comprimento de 60 mm, apresentando um furo de eixo com diâmetro de 25 mm. O pneu elástico, preto e vulcanizado, possui uma largura de 50 mm e garante excelente aderência e durabilidade. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que assegura movimento suave e confiável. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 600 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de deslocamento: 240 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h. Estas especificações técnicas tornam a Elastech uma solução robusta e versátil para aplicações de transporte e movimentação de cargas em ambientes industriais e comerciais.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques