Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 125 mm e largura de pneu de 50 mm. O cubo possui um comprimento de 54 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, sendo equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 1100 kg, enquanto a capacidade dinâmica atinge 550 kg a 6 km/h ou 660 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem elevada resistência e confiabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
FTP 125x50-Ø20 HL54
EAN
4031582332056
Número de material S4
199833303
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
660 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
550 kg
Capacidade de carga estática
1100 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
1,71 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Tipo de rolamento
6006
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Dureza do Piso (D)
42 Shore D
Material do centro da roda
Ferro Fundido
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
54 mm
Largura do Piso
50 mm
Diâmetro
125 mm
Largura do corpo
50 mm
Adequado para
linde
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)