Roda 125 mm
Novatech
Número da encomenda:
199841087
EAN:
4031582331745
Número de produto:
FTP 125x40-Ø20 HL50
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance fabricado em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano, Fundido, apre...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance fabricado em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 125 mm e largura de pneu de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 50 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 20 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de movimentação. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 800 kg e capacidade de carga dinâmica de 400 kg a 6 km/h ou 480 kg a 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência combinadas.