Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech silent é uma roda de poliamida concebida para aplicações em rodízios, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 36 mm. O cubo possui um comprimento de 45 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8,4 mm. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão lubrificado, garantindo um funcionamento silencioso e suave. O material do piso é idêntico ao centro da roda, assegurando uniformidade estrutural. Em termos de capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 500 kg e uma carga dinâmica de 250 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e fiabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UOT 100x36-Ø8,4 HL45
EAN
4031582338041
Número de material S4
199033627
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
250 kg
Capacidade de carga estática
500 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
0,3 kg
Nome do produto
Duratech silent
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
8,4 mm
Comprimento do cubo
45 mm
Largura do Piso
36 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
36 mm
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão, lubrificado
Cor da Roda
Branco natural