Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Elastech é fabricada em poliamida com pneu elástico, sem marcas, vulcanizado, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura de banda de rodagem de 34 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm com furo de eixo de 12 mm de diâmetro e está equipado com rolamento. Esta roda oferece uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h e uma capacidade de carga estática de 320 kg, sendo adequada para diversas aplicações incluindo sistemas AMR, carrinhos de catering, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UFR100x34-Ø12 HL44,4 AZUL
EAN
4031582452891
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,25 kg
Nome do produto
Elastech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (A)
64 Shore A
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Pneu elástico, sem marcas, vulcanizado
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
34 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
special-features-image
Funcionalidades especiais