Roda 100 mm
Elastech
Número da encomenda:
199030733
EAN:
4031582070392
Número de produto:
UFR 100x34-Ø12 HL44,4 tyre-5015
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em poliamida com um diâmetro de 100 mm e um comprimento de cubo de 44,4 mm, equip...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em poliamida com um diâmetro de 100 mm e um comprimento de cubo de 44,4 mm, equipada com um rolamento de precisão. O pneu elástico, sem marcas e vulcanizado, apresenta uma largura de 34 mm, proporcionando excelente aderência e durabilidade. O furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm, permitindo uma instalação versátil em diferentes configurações de castores. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade e resistência.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques