Roda 100 mm
Elastech
EAN:
4031582442854
Número de produto:
UER100x34-Ø12 HL44,4
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rolagem silenciosa
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 100 mm, equipada com um cubo de poliamida com comprimento de 44,4 mm e um f...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Elastech é uma roda de castor com diâmetro de 100 mm, equipada com um cubo de poliamida com comprimento de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. O pneu elástico, preto e vulcanizado, apresenta uma largura de 34 mm e oferece excelente aderência e durabilidade. A roda é suportada por um rolamento de qualidade, garantindo rotação suave e eficiente. Com uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a 4 km/h, esta roda é adequada para uma vasta gama de aplicações, incluindo sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, carrinhos de catering, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e plataforma, carrinhos de limpeza profissional, jaulas rolantes, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de transporte e bancadas de trabalho.
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques