Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho, fabricada em poliamida com piso de poliuretano injetado com 30 mm de largura, apresentando um diâmetro total de 100 mm e um comprimento de cubo de 44,4 mm. O furo do eixo possui um diâmetro de 12 mm e a roda está equipada com rolamento de qualidade industrial. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAR100x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
EAN
4031582442526
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-25 °C
Peso geral
0,21 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
30 mm
Diâmetro
100 mm