Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Maxtech é uma roda de elevada performance concebida para aplicações exigentes em diversos setores industriais, incluindo indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte. A roda apresenta um diâmetro de 100 mm, com um pneu de poliuretano injetado com largura de 40 mm, garantindo excelente aderência e durabilidade. O corpo é fabricado em poliamida de alta resistência, enquanto o sistema de rolamento utiliza rolamentos de esferas de precisão para assegurar suavidade de funcionamento. O cubo possui um comprimento de 44 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm. A capacidade de carga estática é de 300 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica atinge 150 kg a uma velocidade de 3 km/h, tornando esta roda adequada para aplicações que exigem fiabilidade e desempenho consistente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
UAP100x40-Ø15 HL44 BURDEOS
EAN
4031582442564
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 3 km/h
150 kg
Capacidade de carga estática
300 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,23 kg
Nome do produto
Maxtech
Padrão
EN12530 - Rodízios para Dispositivos
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
40 Shore D
Material do centro da roda
Poliamida
Material do piso da roda
Poliuretano, Injetado
Diâmetro do furo do eixo
15 mm
Comprimento do cubo
44 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
100 mm