Roda 100 mm
Maxtech
EAN:
4031582452839
Número de produto:
UAD100x30-Ø12 HL44,4 BURDEOS
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em poliamida com pneu de poliuretano injetado, apresen...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Maxtech é um componente de rodízio de elevado desempenho fabricado em poliamida com pneu de poliuretano injetado, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de pneu de 30 mm. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de rodízios. Equipada com rolamento de aço inoxidável para garantir durabilidade e resistência à corrosão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h. A roda Maxtech é adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, construção de máquinas, carrinhos de produção e de plataforma, andaimes, armários de ferramentas, equipamento de eliminação de resíduos, bancadas de trabalho e equipamento de transporte.