Roda 100 mm
Maxtech
Número da encomenda:
199034134
EAN:
4031582322750
Número de produto:
UAD 100x32-Ø12 HL44 natural/3004
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em poliamida com pneu de poliuretano injetado, apresentando um diâmetro tota...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Maxtech é um componente de rodízio fabricado em poliamida com pneu de poliuretano injetado, apresentando um diâmetro total de 100 mm e uma largura de pneu de 32 mm. O cubo possui um comprimento de 44 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. O rolamento é constituído por aço inoxidável, garantindo durabilidade e resistência à corrosão. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 300 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 150 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade controlada e confiável.