Roda 100 mm
Duratech
Número da encomenda:
199804809
EAN:
4031582322491
Número de produto:
TOO 100x50-Ø20 HL60
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Duratech é uma roda de poliamida pesada com diâmetro de 100 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 60 mm, ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Duratech é uma roda de poliamida pesada com diâmetro de 100 mm, largura de pneu de 50 mm e comprimento de cubo de 60 mm, equipada com um furo de eixo de 20 mm de diâmetro. O pneu é idêntico ao centro da roda e a roda dispõe de um rolamento liso para garantir um funcionamento suave. A capacidade de carga estática é de 1200 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia consoante a velocidade de operação: 600 kg a 6 km/h ou 720 kg a 4 km/h. Esta roda é especificamente concebida para aplicações em rodízios, oferecendo excelente durabilidade e desempenho em ambientes de trabalho exigentes.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais