Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, concebido para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja. Apresenta um diâmetro de 100 mm e uma largura de pista de 36 mm, sendo o material da pista idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 12 mm. A roda está equipada com um rolamento de qualidade, garantindo um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 320 kg e uma carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações que exigem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
POR100x36-Ø12 HL44,4 BLANCA
EAN
4031582442632
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,14 kg
Nome do produto
Basetech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (D)
65 Shore D
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44,4 mm
Largura do Piso
36 mm
Diâmetro
100 mm