Roda 100 mm
Basetech
EAN:
4031582419016
Número de produto:
POR100x36-Ø12
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 36 mm, também em polipropileno idêntico ao centro da roda. O cubo possui um comprimento de 44,4 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para garantir suavidade de funcionamento. Esta roda é adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja, oferecendo uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a uma solução robusta para ambientes comerciais e industriais que exigem mobilidade e durabilidade.