Roda 100 mm
Basetech
EAN:
4031582442618
Número de produto:
POO100x36-Ø12 HL44,4 BLANCA
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Rodas de baixo desgaste
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso ...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Folhas de dados
A roda Basetech é um componente de rodízio fabricado em polipropileno, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 36 mm, com um cubo de comprimento 12 mm e um furo de eixo com diâmetro de 12 mm. Este componente é equipado com um rolamento liso e o piso é idêntico ao material do centro da roda, garantindo uniformidade estrutural. A roda suporta uma capacidade de carga estática de 320 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 160 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em jaulas rolantes e mobiliário e expositores de loja.