Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Supratech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em polipropileno com piso de borracha termoplástica, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm. O cubo possui um comprimento de 45 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8,3 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com um rolamento de esferas de precisão, esta roda oferece uma capacidade de carga estática de 250 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
PJP 100x35-Ø8,3 HL45 65A 9011/5015
EAN
4031582410549
Número de material S4
199063522
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,24 kg
Nome do produto
Supratech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
65 Shore A
Material do centro da roda
Polipropileno
Material do piso da roda
Borracha termoplástica
Diâmetro do furo do eixo
8,3 mm
Comprimento do cubo
45 mm
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
35 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Preto grafite (RAL9011)
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques