Roda 100 mm
Novatech
EAN:
4031582442908
Número de produto:
ITP100x40-Ø8 HL45 incl. accesorios eje
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 100 mm, pista de rodagem em poliuretano fundido c...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
A roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 100 mm, pista de rodagem em poliuretano fundido com largura de 40 mm e corpo em alumínio. O cubo apresenta comprimento de 45 mm com furo de eixo de 8 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão para garantir suavidade operacional. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e capacidade dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Core attributes
Wheel
Funcionalidades especiais