Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Novatech é um componente de rodízio de elevado desempenho com diâmetro de 100 mm, pista de rodagem em poliuretano fundido com largura de 40 mm e corpo em alumínio. O cubo apresenta um comprimento de 40 mm com furo de eixo de 20 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão para garantir operação suave e durável. Esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg e uma capacidade de carga dinâmica de 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, sendo adequada para aplicações em indústria aeroespacial, equipamentos de aeroporto, sistemas AMR, sistemas de vaivém automatizados, fabricantes automóveis OEM, fabricantes de cerâmica e vidro, construção de contentores, tecnologia de combate a incêndios, empilhadores, sistemas AGV pesados, construção de máquinas, sistemas logísticos postais, carrinhos de produção e equipamento de transporte.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ITP100x40-Ø20 HL40
EAN
4031582437607
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,47 kg
Nome do produto
Novatech
Padrão
EN12533 - Rodízios de Alta Carga
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
92 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
40 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
100 mm
Anti-fios
Sem anti-fios