Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Alumínio com pista de rodagem em Poliuretano Fundido, equipada com Rolamento de esferas de precisão para garantir funcionamento suave e durável. Com diâmetro de 100 mm e largura de pista de 50 mm, apresenta um cubo com comprimento de 60 mm e furo de eixo com diâmetro de 25 mm, dimensões que a tornam compatível com sistemas de rodízios industriais padrão. A capacidade de carga estática atinge 1080 kg, enquanto a capacidade dinâmica varia conforme a velocidade de operação: 430 kg a 6 km/h ou 540 kg a 4 km/h, permitindo aplicações versáteis em ambientes que exigem mobilidade controlada e suporte de cargas significativas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
ITP 100x50-Ø25
EAN
4031582319866
S4 Materialnummer
199830808
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
540 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
430 kg
Statische Tragfähigkeit
1080 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,59 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Alumínio
Material der Lauffläche
Poliuretano, Fundido
Achsloch Durchmesser
25 mm
Nabenlänge
60 mm
Breite der Lauffläche
50 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
50 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão
Radfarbe
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais