Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, apresentando um diâmetro de 100 mm com pista de rodagem em Poliuretano, Fundido, com largura de 40 mm. O corpo é fabricado em Alumínio, garantindo leveza e durabilidade, enquanto o cubo possui comprimento de 40 mm e o eixo apresenta um furo de diâmetro de 15 mm para fixação. Esta roda é equipada com Rolamento de esferas de precisão, assegurando movimento suave e eficiente. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática de 600 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia conforme a velocidade de operação: 240 kg a 6 km/h ou 300 kg a 4 km/h, permitindo uma seleção adequada conforme os requisitos específicos da aplicação.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ITP 100x40-Ø15 HL40 cv
EAN
4031582383867
Número de material S4
199830212
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
300 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
240 kg
Capacidade de carga estática
600 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,46 kg
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
Alumínio
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
15 mm
Comprimento do cubo
40 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
40 mm
Adequado para
pimespo_still_wagner
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)