Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Alumínio com pneu de Poliuretano, Fundido, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura de pneu de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 40 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 600 kg. Relativamente à capacidade de carga dinâmica, a roda oferece 240 kg a uma velocidade de 6 km/h ou 300 kg a uma velocidade de 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações de transporte e movimentação de cargas.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
ITP 100x40-Ø15 HL40
EAN
4031582324525
S4 Materialnummer
199830926
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
300 kg
Tragfähigkeit bei 6 km/h
240 kg
Statische Tragfähigkeit
600 kg
Temperaturbereich (Maximum)
60 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-10 °C
Gesamtgewicht
0,46 kg
Produktname
Novatech
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
92 Shore A
Härte der Lauffläche (D)
42 Shore D
Material des Radkörpers
Alumínio
Material der Lauffläche
Poliuretano, Fundido
Achsloch Durchmesser
15 mm
Nabenlänge
40 mm
Breite der Lauffläche
40 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
40 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão
Radfarbe
Amarelo mel (RAL1005)
special-features-image
Funcionalidades especiais