Roda 100 mm
Novatech
Número da encomenda:
199845115
EAN:
4031582365405
Número de produto:
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em alumínio com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 100 m...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A roda Novatech é uma roda para rodízio fabricada em alumínio com piso em poliuretano fundido, apresentando um diâmetro de 100 mm e largura do piso de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 49 mm com furo do eixo de 9 mm de diâmetro, equipado com rolamento de esferas de precisão. A capacidade de carga dinâmica é de 300 kg a 4 km/h ou 240 kg a 6 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 600 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência.