Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech heat é uma roda para rodízio fabricada em alumínio com diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 35 mm. O cubo possui comprimento de 45 mm e o furo do eixo tem diâmetro de 8,4 mm. Equipada com rolamento auto-lubrificante, a roda apresenta material da banda de rodagem idêntico ao centro da roda. A capacidade de carga dinâmica é de 125 kg a uma velocidade de 4 km/h, enquanto a capacidade de carga estática atinge 250 kg, proporcionando excelente desempenho para aplicações industriais.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
IOG 100x35-Ø8,4 clip
EAN
4031582347234
Número de material S4
199034267
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
125 kg
Capacidade de carga estática
250 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
280 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-40 °C
Peso geral
0,34 kg
Nome do produto
Duratech heat
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (D)
95 Shore D
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Idêntico ao centro da roda
Diâmetro do furo do eixo
8,4 mm
Comprimento do cubo
45 mm
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
35 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento auto-lubrificante
Cor da Roda
Metalizado
special-features-image
Funcionalidades especiais