Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A roda Elastech é uma roda de castor fabricada em alumínio com um diâmetro de 100 mm e apresenta um pneu elástico, preto, vulcanizado com uma largura de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 49 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 8 mm, permitindo uma integração versátil em diferentes sistemas de fixação. A roda está equipada com um rolamento de esferas de precisão que garante um funcionamento suave e duradouro. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 400 kg e uma carga dinâmica de 200 kg quando operada a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem mobilidade e estabilidade.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
IEP 100x40 HL49 asm.
EAN
4031582319675
Número de material S4
199043125
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
200 kg
Capacidade de carga estática
400 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
85 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,52 kg
Nome do produto
Elastech
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
68 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Pneu elástico, preto, vulcanizado
Diâmetro do furo do eixo
8 mm
Comprimento do cubo
49 mm
Largura do Piso
40 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
40 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão
Cor da Roda
Metalizado
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques