Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Elastech heat é um componente de rodízio fabricado em Alumínio, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de piso de 35 mm, com um comprimento de cubo de 45,5 mm e um furo de eixo com diâmetro de 8 mm. O piso é constituído por material de Amortecimento, Resistente ao calor, proporcionando excelente desempenho em ambientes de elevadas temperaturas. A roda está equipada com um Rolamento auto-lubrificante que garante funcionamento suave e reduzida manutenção. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 160 kg e uma carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais que exigem mobilidade e resistência térmica.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
IDG 100x35 yellow HL45,5 asm.
EAN
4031582347203
Número de material S4
199033962
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
80 kg
Capacidade de carga estática
160 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
250 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-30 °C
Peso geral
0,54 kg
Nome do produto
Elastech heat
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Roda
Dureza do Piso (A)
75 Shore A
Material do centro da roda
Alumínio
Material do piso da roda
Amortecimento, Resistente ao calor
Diâmetro do furo do eixo
8 mm
Comprimento do cubo
45,5 mm
Largura do Piso
35 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
35 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento auto-lubrificante
Cor da Roda
Metalizado
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
Rolagem silenciosa
Versões de rodas macias para um ambiente de trabalho silencioso
Transporte com baixa vibração
Rodas extra macias com boas propriedades de absorção de choques
Resistência constante ao calor
Rodas feitas de material resistente ao calor para uso em ambientes extremos