Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!
A Roda Elastech heat é um componente de rodízio de alta performance com diâmetro de 100 mm, largura de pneu de 35 mm e comprimento de cubo de 45 mm, equipada com furo de eixo de 8,3 mm de diâmetro. O pneu é fabricado em material com amortecimento e resistente ao calor, enquanto o corpo é construído em alumínio para garantir leveza e durabilidade. A roda incorpora um rolamento de esferas de precisão em aço inoxidável, assegurando suavidade de rotação e resistência à corrosão. Relativamente à capacidade de carga, suporta uma carga estática máxima de 160 kg e uma carga dinâmica de 80 kg a uma velocidade de 4 km/h, tornando-a adequada para aplicações industriais e comerciais que exigem fiabilidade e desempenho consistente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Artikelnummer
IDC 100x35-Ø8,3 HL45 tread-1023 INOX
EAN
4031582348620
S4 Materialnummer
199034364
Core attributes
Gehäusetyp
Roda
Tragfähigkeit bei 4 km/h
80 kg
Statische Tragfähigkeit
160 kg
Temperaturbereich (Maximum)
250 °C
Temperaturbereich (Minimum)
-30 °C
Gesamtgewicht
0,57 kg
Produktname
Elastech heat
Norm
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elektrisch-leitfähig
Rostfrei
Wheel
Härte der Lauffläche (A)
75 Shore A
Material des Radkörpers
Alumínio
Material der Lauffläche
Amortecimento, Resistente ao calor
Achsloch Durchmesser
8,3 mm
Nabenlänge
45 mm
Breite der Lauffläche
35 mm
Durchmesser
100 mm
Breite des Radkörpers
35 mm
Fadenschutz
Sem anti-fios
Lager
Rolamento de esferas de precisão, aço inoxidável
Radfarbe
Metalizado
special-features-image
Funcionalidades especiais