Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A roda Duratech silent é uma roda de rodízio com diâmetro de 100 mm e largura da banda de rodagem de 36 mm, fabricada em poliamida com corpo em material híbrido de amortecimento. O cubo possui comprimento de 44 mm e furo do eixo com diâmetro de 12 mm, equipado com rolamento para funcionamento suave. Esta roda oferece capacidade de carga dinâmica de 160 kg a velocidade de 4 km/h e capacidade de carga estática de 320 kg, proporcionando excelente desempenho em aplicações industriais que requerem movimentação silenciosa e resistente.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
HUR 100x36-Ø12 HL44 tyre-black
EAN
4031582319637
Número de material S4
199033610
Core attributes
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
160 kg
Capacidade de carga estática
320 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
80 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-20 °C
Peso geral
0,4 kg
Nome do produto
Duratech silent
Padrão
EN12532 - Equipamentos de Transporte
Elétrico condutivo
Aço inoxidável
Wheel
Dureza do Piso (D)
75 Shore D
Material do centro da roda
Amortecimento, material híbrido
Material do piso da roda
Poliamida
Diâmetro do furo do eixo
12 mm
Comprimento do cubo
44 mm
Largura do Piso
36 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
36 mm
Anti-fios
Sem anti-fios
Rolamento
Rolamento
Cor da Roda
Cinzento prateado (RAL7001)