Roda 100 mm
Novatech
Número da encomenda:
199832176
EAN:
4031582329360
Número de produto:
FTP 100x40-Ø15 HL40
- Materiais não perigosos
- Qualidade testada
- Movimento sem marcas
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apre...
Detalhes
Personalizado ou grande volume? Solicite um orçamento agora.
Ficheiros CAD
Pode transferir os dados de construção para este produto.
Folhas de dados
A Roda Novatech é um componente de rodízio de alta performance, fabricada em Ferro Fundido com pneu de Poliuretano Fundido, apresentando um diâmetro de 100 mm e uma largura de banda de rodagem de 40 mm. O cubo possui um comprimento de 40 mm e o furo do eixo tem um diâmetro de 15 mm, permitindo uma integração versátil em diversos sistemas de rodízios. Equipada com Rolamento de esferas de precisão, esta roda suporta uma capacidade de carga estática de 700 kg, enquanto a capacidade de carga dinâmica varia entre 350 kg a 6 km/h e 420 kg a 4 km/h, garantindo desempenho fiável em aplicações industriais e comerciais exigentes.