Ir para o conteúdo principal Saltar para a pesquisa Saltar para a navegação principal
Bem-vindo ao nosso website com design renovado!

Ficheiros CAD

A Roda Novatech é um componente de rodízio com diâmetro de 100 mm, apresentando um pneu de poliuretano fundido com largura de 25 mm e um cubo com comprimento de 14 mm. O corpo é fabricado em aço e ferro, garantindo robustez estrutural, enquanto o rolamento de esferas de precisão RS/2RS assegura suavidade de rotação e durabilidade. O furo do eixo possui diâmetro de 20 mm, permitindo uma fixação segura em sistemas de rodízios. Relativamente à capacidade de carga, a roda suporta uma carga estática máxima de 420 kg. Em condições dinâmicas, a capacidade de carga varia conforme a velocidade de deslocamento: 170 kg a 6 km/h e 210 kg a 4 km/h, oferecendo flexibilidade para diferentes aplicações e velocidades de operação.
Desempenho de rolagem
Ruído de movimento
Attrição
Resistência à corrosão
Números de artigo
Número do artigo
ETY 100x25-Ø20 HL14
EAN
4031582318852
Número de material S4
199830222
Atributos principais
Tipo
Roda
Capacidade de carga a 4 km/h
210 kg
Capacidade de carga a 6 km/h
170 kg
Capacidade de carga estática
420 kg
Intervalo de temperatura (Máximo)
60 °C
Intervalo de temperatura (mínimo)
-10 °C
Peso geral
0,48 kg
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
Aço, ferro
Material do piso da roda
Poliuretano, Fundido
Diâmetro do furo do eixo
20 mm
Comprimento do cubo
14 mm
Largura do Piso
25 mm
Diâmetro
100 mm
Largura do corpo
25 mm
Anti-fios
Com anti-fios
Rolamento
Rolamento de esferas de precisão (RS/2RS)
Cor da Roda
Amarelo mel (RAL1005)